装配/拆解
拆卸工具
09 99 000 0834
型号: 09 99 000 0834
Torque Set Power Contacts SW2,5/2/PH2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转矩套
用于电源针, 包括转向导叶片 (AF 2.0 + AF 2.5 + PH2), + 不同比特, + 适配器刀片, 拧紧力矩:1 ... 5 Nm
注释
比较
型号: 09 99 000 0834
Torque Set Power Contacts SW2,5/2/PH2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
工具
工具类型
转矩套
工具介绍
用于电源针
包括转向导叶片 (AF 2.0 + AF 2.5 + PH2)
+ 不同比特
+ 适配器刀片
拧紧力矩:1 ... 5 Nm
版本
包装内容
高品质的金属箱
紧度可调扭矩工具TorqueVario
®
-S
设置工具:扭矩调节器
浩亭最优化可更换六角刀片 AF 2
浩亭最优化可更换六角刀片 AF 2.5
浩亭最优可换刀片 PH2
扭矩控制通用固定器
位:AF3、AF4、PH0、PH1、PH2、T10、T15、T20,槽:0.6 x 4.5,槽:0.8 x 5.5
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,280 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
82054000
GTIN
5713140107816
eCl@ss
21049090 手工具(其它,未归类)
UNSPSC 24.0
27110000
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found