附件
61 13 213 0401 99
型号: 61 13 213 0401 99
Type-2 plug holder SAMPLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插头座
带 HARTING 3D 凝胶标签, 用于充电线缆,类型 2
注释
比较
型号: 61 13 213 0401 99
Type-2 plug holder SAMPLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
附件种类
插头座
附件介绍
带 HARTING 3D 凝胶标签
用于充电线缆,类型 2
版本
固定
固定孔 4 x 6.4 mm
面板外部安装
详细资料
也可应要求提供带客户特定徽标和货号的插头座。
包装内容
样品
材料特性
材料(附件)
聚酰胺 (PA)
颜色(附件)
黑色
长度
75.1 mm
宽度
75.1 mm
高度
47 mm
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140277656
eCl@ss
27144792 充电元件 电动汽车(配件)
ETIM
EC002884
UNSPSC 24.0
25175003
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found