配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 013 1011
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 013 1011
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connector sets
  • Sorozat HARTING UIC
  • Azonosítás UIC 558
  • Elem Connector sets
  • Specifikáció With cable gland
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Érintkezők száma 13
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x Integrated
  • Részletek Crimp contacts enclosed separatly
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.75 ... 1 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Szigetelés ellenállása >107 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 4 mΩ
  • Blankolási hossz 5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -50 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
  • Befogási tartomány 12.9 ... 13.6 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Gold plated
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Black
  • Anyag (tömítés) Silicone
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 359 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140190122
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413