Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Varenummer: 09 58 013 1001
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connector sets
With cable gland
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 13
Copper alloy Nickel plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: ‌10 A
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Degree of protection: IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
Notes
Compare
Varenummer: 09 58 013 1001
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
produkt detaljer
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
  • 原件 连接器组
  • 规格 带电缆紧固件
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 13
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x 集成
  • 详细资料 压接针单独封装
技术参数
  • 导体截面积 0.75 ... 1 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 60 V
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 接触电阻 ≤ 4 mΩ
  • 剥线长度 5 mm
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
  • 夹持范围 12.9 ... 13.6 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀镍
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 354 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190108
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare