配套产品
配套产品
Combinables
6
型号: 09 58 013 1003
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-NI
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-NI

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 013 1003
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-NI
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Serie HARTING UIC
  • Identificatie UIC 558
  • Element Connectorsets
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 13
  • Details Krimpcontacten afzonderlijk inbegrepen
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Isolatieweerstand >107 Ω
  • Contactweerstand ≤ 4 mΩ
  • Striplengte 5 mm
  • Aanhaalkoppel ‌5 Nm Bevestigingsschroeven M6
  • Beperkt de temperatuur -50 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 aangesloten toestand
    IP67 niet-aangesloten toestand & afdekking gesloten
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Vernikkeld
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7035 (lichtgrijs)
  • Materiaal (afdichting) Silicone
  • Materiaal (vergrendeling) Roestvrij staal
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categorie 2
    IEC 60529
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 698,24 g
  • Land van herkomst India
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140190160
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413