配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 018 1021
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 18
铜合金 镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 018 1021
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identification
  • Category 连接器组
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • Element 连接器组
  • Specification 带电缆紧固件
Version
  • Termination method 压接针
  • Gender 公头
  • Number of contacts 18
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x 集成
  • Details 压接针单独封装
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section AWG 18 ... AWG 17
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 60 V
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Stripping length 5 mm
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
  • Clamping range 16.9 ... 17.6 mm
Material properties
  • Material (insert) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (insert) 黑色
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀银
  • Material (hood/housing)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Colour (hood/housing)
    黑色
    RAL 3020(交通红)
  • Material (seal) 硅酮
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 360.625 g
  • Country of origin 印度
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190245
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413