配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 018 1011
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 18
铜合金 镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 018 1011
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
  • 原件 连接器组
  • 规格 带电缆紧固件
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 18
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x 集成
  • 详细资料 压接针单独封装
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 ... 1 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 60 V
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 接触电阻 ≤ 4 mΩ
  • 剥线长度 5 mm
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
  • 夹持范围 16.9 ... 17.6 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座)
    黑色
    RAL 3020(交通红)
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 375.64 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190221
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413