配套产品
配套产品
Combinables
6
型号: 09 58 018 1014
UIC 558 18PIN SOCKET DUMMY KIT
UIC 558 18PIN SOCKET DUMMY KIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
盲孔套件
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 018 1014
UIC 558 18PIN SOCKET DUMMY KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connector sets
  • Sorozat HARTING UIC
  • Azonosítás UIC 558
  • Elem Connector sets
  • Specifikáció Dummy kit
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
Műszaki jellemzők
  • Szigetelés ellenállása >107 Ω
  • Meghúzási nyomaték ‌5 Nm Fixing screws M6
  • Hőmérséklet korlátozás -50 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
    RAL 7035 (light grey)
    RAL 3020 (traffic red)
  • Anyag (tömítés) Silicone
  • Anyag (Rögzítés) Stainless steel
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 695 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140190283
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较