工业圆型连接器
...
系列
HARTING UIC
09 58 022 1021
型号: 09 58 022 1021
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 022 1021
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器组
系列
HARTING UIC
标识
UIC 558
原件
连接器组
规格
带电缆紧固件
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
22
接地针
是
电缆入口数量
1
出线孔
1x 集成
详细资料
压接针单独封装
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 ... 1 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
额定电流
10 A
额定电压
110 V
绝缘阻抗
>10
7
Ω
接触电阻
≤ 4 mΩ
剥线长度
5 mm
极限温度
-50 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
防护等级符合 IEC 60529
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
夹持范围
17.7 ... 18.5 mm
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座)
黑色
RAL 5010(龙胆蓝)
材料(密封件)
硅酮
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商业数据
包装尺寸
1
净重
361.5 g
原产国
印度
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140190344
eCl@ss
27440115 圆形连接器(套)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found