登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Industriële ronde connectoren
...
Serie
HARTING UIC
09 58 022 1011
型号: 09 58 022 1011
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 022 1011
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectorsets
Serie
HARTING UIC
Identificatie
UIC 558
Element
Connectorsets
Specificatie
Met kabelwartel
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Aantal contacten
22
PE-contact
Ja
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x Geïntegreerd
Details
Krimpcontacten afzonderlijk inbegrepen
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
0,75 ... 1 mm²
Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
AWG 18 ... AWG 17
Nominale stroom
10 A
Nominale spanning
110 V
Isolatieweerstand
>10
7
Ω
Contactweerstand
≤ 4 mΩ
Striplengte
5 mm
Beperkt de temperatuur
-50 ... +125 °C
steekcycli
≥ 10.000
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 aangesloten toestand
Klembereik
17,7 ... 18,5 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verguld
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Met glasvezel versterkt
Kleur (kap/behuizing)
Zwart
RAL 5010 (gentiaanblauw)
Materiaal (afdichting)
Silicone
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Categorie 2
IEC 60529
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
370,59 g
Land van herkomst
India
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140190320
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found