登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Industriella cirkulära kontaktdon
...
Serie
HARTING UIC
09 58 022 1014
型号: 09 58 022 1014
UIC 558 22PIN SOCKET DUMMY KIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
盲孔套件
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 022 1014
UIC 558 22PIN SOCKET DUMMY KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Juegos de conectores
Serie
HARTING UIC
Identifiering
UIC 558
Element
Kontaktdonssatser
Specification
Dummysats
Version
Förbindningsmetod
Terminación ponchable
Kön
Hembra
Tekniska egenskaper
Isoleringsmotstånd
>10
7
Ω
Åtdragningsmoment
5 Nm Tornillos de fijación M6
Begränsande temperatur
-50 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 10.000
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Poliamida (PA)
Färg (kontaktinsats)
Negro
Material (kabelkåpa/chassihus)
Fundición de aluminio
Resistente a la corrosión
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Recubierto de polvo
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 7035 (gris luminoso)
RAL 5010 (azul genciana)
Material (tätning)
Silicona
Material (låsning)
Acero inoxidable
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Categoría 2
IEC 60529
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
665,37 g
Ursprungsland
Indien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140190382
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found