配套产品
配套产品
型号: 33 50 868 6B81 010
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
3x 4x 1.0 mm2
弹性体
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 868 6B81 010
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 UIC 558
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 13
  • 芯结构 3x 4x 1.0 mm2
  • 针数 13
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +90 °C
  • 电缆直径 13.2 mm ± 0.3 mm
  • 最小弯曲半径
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    12x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) 弹性体
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    IEC 61034-2 烟密度
    EN 50305 毒性
    EN 50267-2-1 无卤
    EN 60684-2 无卤
    EN 50267-2-2 腐蚀性
    EN 50264-1 铁路车辆防火
    EN 50264-3-2 材料特性涂层(危险等级 M)
    EN 50264-3-2 耐臭氧
    DIN 51900 低火灾负荷
    EN 60811-404 耐油
    EN 60811-404 耐酸
    EN 60811-404 耐碱性
    UIC 50558
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 波兰
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140351417
  • eCl@ss 27060501 混合电缆
  • UNSPSC 24.0 26121639