配套产品
配套产品
型号: 09 58 001 9912
UIC-POWER70-BACKSHELL
UIC-POWER70-BACKSHELL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 3020(交通红)
注释
比较
型号: 09 58 001 9912
UIC-POWER70-BACKSHELL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier HARTING UIC
  • Identifikation Power70
  • Type af kappe/hus Backshell
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -50 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 3020 (trafikrød)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    灵感来自 UIC 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 112,1 g
  • Oprindelsesland Indien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140328747
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121466