配套产品
配套产品
型号: 09 58 001 9913
UIC-POWER70-CC-PLUG
UIC-POWER70-CC-PLUG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定板
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 09 58 001 9913
UIC-POWER70-CC-PLUG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie 附件
  • Serie HARTING UIC
  • Identificatie Power70
  • Type accessoire 固定板
Versie
  • Geslacht 公头
  • Aantal contacten 6
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +125 °C
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +50 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) 聚酰胺 (PA)
  • Kleur (accessoires) 黑色
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5
  • Nettogewicht 0.01 kg
  • Land van herkomst 印度
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140438460
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400