配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
型号: 09 58 013 3001
UIC558-13PIN-MI-CRT
UIC558-13PIN-MI-CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌10 A
插针: 13
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
注释
比较
型号: 09 58 013 3001
UIC558-13PIN-MI-CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat HARTING UIC
  • Azonosítás UIC 558
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Érintkezők száma 13
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.75 ... 1 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Szigetelés ellenállása >107 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -50 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UIC 550
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 37.045 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140186965
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522