Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
工业圆型连接器
...
系列
HARTING UIC
09 58 022 3001
型号: 09 58 022 3001
UIC558-22PIN-MI-CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 22
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
注释
比较
型号: 09 58 022 3001
UIC558-22PIN-MI-CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
HARTING UIC
标识
UIC 558
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
22
接地针
是
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 ... 1 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
额定电流
10 A
额定电压
60 V
绝缘阻抗
>10
7
Ω
极限温度
-50 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
UIC 550
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商业数据
包装尺寸
1
净重
35.38 g
原产国
印度
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140187009
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found