配套产品
配套产品
型号: 09 58 001 9901
UIC558-CGM-P-PG21
UIC558-CGM-P-PG21

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 21
夹持范围: 12.9 ... 18.5 mm
黑色
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 001 9901
UIC558-CGM-P-PG21
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri HARTING UIC
  • Tanımlama UIC 558
  • Aksesuar tipi Kablo rakoru
Teknik özellikler
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K birleştirme durumu
  • Boyut Pg 21
  • Kelepçeleme aralığı 12,9 ... 18,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Renk (kablo rakoru) Siyah
  • Malzeme (aksesuarlar) Poliamid (PA)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 38 g
  • Menşei ülkesi Hindistan
  • Avrupa gümrük tarife numarası 39174000
  • GTIN 5713140192829
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431