登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
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
工业圆型连接器
上売/底座
09 58 001 0303
型号: 09 58 001 0303
UIC558-HBM/CM-22PIN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 58 001 0303
UIC558-HBM/CM-22PIN
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
上売/底座
系列
HARTING UIC
标识
UIC 558
上壳/底座类型
不封底安装底座
上壳/底座介绍
带金属保护盖
版本
针数
22
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
极限温度
-50 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件)
硅酮
材料(锁扣)
不锈钢
规格和认证
规格
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商业数据
包装尺寸
1
净重
582.73 g
原产国
印度
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140183957
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found