Contacts
10
Combinables
1
Modules
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
工业圆型连接器
...
系列
HARTING UIC
09 58 024 3001
型号: 09 58 024 3001
UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 24
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² 信号
注释
比较
型号: 09 58 024 3001
UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
10
Combinables
1
Modules
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
HARTING UIC
标识
UIC IT
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
24
详细资料
请单独订购压接针。
请单独订购模块。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 0.21 mm² Data
1 mm² 信号
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 24 Data
AWG 18 信号
额定电流
1 A
额定电压
50 V
额定电流(信号)
10 A
额定电压(信号)
100 V
传输特性
Cat. 7
A
F
A
级,到 1,000 MHz
Cat. 8 II 级,到 2000 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
40 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
7
Ω
极限温度
-50 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商业数据
包装尺寸
1
净重
21.68 g
原产国
印度
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140492189
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found