配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
型号: 09 58 008 3101
UICIT_8_HMC_FI_CRT
UICIT_8_HMC_FI_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌1 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
注释
比较
型号: 09 58 008 3101
UICIT_8_HMC_FI_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria HARTING UIC
  • Identyfikacja UIC IT
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 8
  • Szczegóły
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
    Moduły należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0.08 ... 0.21 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Charakterystyka transmisji
    Kat. 7A Klasa FA do 1000 MHz
    Kat. 8 Klasa II do 2000 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • Rezystancja izolacji >107 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -50 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10,000
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 聚酰胺 (PA)
  • Kolor (wkład) 黑色
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 42,825 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522