登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
...
Industriële ronde connectoren
Kappen / behuizingen
19 58 001 1452
型号: 19 58 001 1452
UICIT_PL 8/16_PG21
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 1003(信号黄)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 19 58 001 1452
UICIT_PL 8/16_PG21
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
HARTING UIC
Identificatie
UIC IT
Type kap/behuizing
Kap
Versie
Aantal contacten
24
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x Pg 21
Toepassingsgebied
Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-50 ... +125 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP67 / IP69
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Met glasvezel versterkt
Kleur (kap/behuizing)
RAL 1003 (signaalgeel)
Materiaal (afdichting)
Silicone
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Categorie 2
IEC 60529
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
240 g
Land van herkomst
India
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140492202
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found