配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 58 024 1033
UICIT_WMRF 8/16_DUMMY KIT
UICIT_WMRF 8/16_DUMMY KIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
盲孔套件
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
导体截面积: 1 mm² 信号
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP67 / IP69
注释
比较
型号: 09 58 024 1033
UICIT_WMRF 8/16_DUMMY KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie HARTING UIC
  • Identificación UIC IT
  • Elemento Juegos de conectores
  • Especificaciones Kit ciego
Versión
  • Tipo Hembra
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1 mm² Señal
  • Sección de cable (AWG)
    Data
    AWG 18 Señal
  • Resistencia de aislamiento >107 Ω
  • Par de apriete ‌5 Nm Tornillos de fijación M6
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 / IP69
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 1003 (amarillo señales)
  • Material (junta) Silicona
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,661 kg
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140492172
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413