配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 58 024 1032
UICIT_WMRF 8/16_KIT
UICIT_WMRF 8/16_KIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Csatlakozókészletek
Anya
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 24
Réz ötvözet Arany bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.09 ... 0.52 mm² 1 mm² Jelzés
Présöntött alumínium, Korrózióálló
Védettségi fokozat: IP67 / IP69
注释
比较
型号: 09 58 024 1032
UICIT_WMRF 8/16_KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
  • Seria HARTING UIC
  • Identyfikacja UIC IT
  • Element Zestawy złączy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 24
  • Szczegóły
    Kontakty zaciskane załączane oddzielnie
    Moduł dołączany oddzielnie
    Zacisk kablowy dołączony oddzielnie
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    0.09 ... 0.52 mm²
    1 mm² 信号
  • Przekrój przewodu (AWG)
    AWG 24 ... AWG 28 Data
    AWG 18 信号
  • Prąd znamionowy 1 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Prąd znamionowy (sygnał) 10 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) 100 V
  • Charakterystyka transmisji
    Cat. 7A FA 级,到 1,000 MHz
    Cat. 8 II 级,到 2000 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
  • Rezystancja izolacji >107 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 4 mΩ
  • Moment dokręcający ‌5 Nm M6固定螺栓
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +90 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10,000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67 / IP69
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 聚酰胺 (PA)
  • Kolor (wkład) 黑色
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty) 镀金
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) 粉末涂层
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 1003(信号黄)
  • Materiał (uszczelki) 硅酮
  • Materiał (blokady) 不锈钢
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 0,735 kg
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140492165
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413