配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 58 001 0312
UICIT_WMRF 8/8
UICIT_WMRF 8/8

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 2004(纯橙色)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 58 001 0312
UICIT_WMRF 8/8
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Sorozat HARTING UIC
  • Azonosítás UIC IT
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Válaszfalas szerelésű ház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Fém védősapkával
Verzió
  • Érintkezők száma 16
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak mostoha kültéri környezetekhez
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -50 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67 / IP69
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Présöntött alumínium
    Korrózióálló
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 2004 (tiszta narancssárga)
  • Anyag (tömítés) Szilikon
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UIC 50558 alapján
    IRS 50558 alapján
    IEC 61373 2. kategória
    IEC 60529
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0,608 kg
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较