配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5084
Acces. Uni Seal Green PG 13.5 min 7 max
Acces. Uni Seal Green PG 13.5 min 7 max

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 13.5
夹持范围: 7 ... 10.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 09 00 000 5084
Acces. Uni Seal Green PG 13.5 min 7 max
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Aksesuar tipi Kablo rakoru
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ≤10 Nm (kullanılan kabloya ve contaya bağlı olarak)
  • Anahtar Boyu 22
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +130 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP68
  • Boyut Pg 13,5
  • Kelepçeleme aralığı 7 ... 10,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo rakorları) Metal
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Kurşun
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 5 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 74122000
  • GTIN 5713140001657
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431