配套产品
配套产品
型号: 19 62 000 5090
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版
M25
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
屏蔽直径: 3.5 ... 8.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 19 62 000 5090
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Tillbehörstyp Kabelförskruvning
  • Tillbehörsbeskrivning EMC version
Tekniska egenskaper
  • Skruvnyckelstorlek 22
  • Begränsande temperatur -40 ... +130 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP68
  • Storlek M25
  • Klämintervall 6.5 ... 9.5 mm
  • Skärmningsdiameter 3.5 ... 8.5 mm
  • Bredd över hörn 31,2 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelförskruvningar) Metall
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    Bly
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 57,829 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 74122000
  • GTIN 5713140132214
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431