配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5092
ACCES. UNI SEAL WHITE PG 21
ACCES. UNI SEAL WHITE PG 21

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 21
夹持范围: 11.5 ... 15.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 30
注释
比较
型号: 09 00 000 5092
ACCES. UNI SEAL WHITE PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Tartozék típusa Cable gland
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ≤15 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
  • Csavarkulcs méret 30
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +130 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Méret Pg 21
  • Befogási tartomány 11.5 ... 15.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) 金属
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • ECHA SCIP szám 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 65.95 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 74122000
  • GTIN 5713140001732
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431