配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
5
型号: 09 45 145 2931
USB 3.0 IP20 cable 1,0m, 2x type A 1:1
USB 3.0 IP20 cable 1,0m, 2x type A 1:1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 3.0
完全屏蔽360°屏蔽触点
电缆长度: 1 m
连接方式: A型连接器-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 145 2931
USB 3.0 IP20 cable 1,0m, 2x type A 1:1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
5
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-port
  • Komponente Serviceschnittstellen
  • Beschreibung USB 3.0
  • Steckverbinder 1
    IP20 USB 3.0
    Typ A
  • Steckverbinder 2
    IP20 USB 3.0
    Typ A
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Adernaufbau
    4x AWG 28/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 24/7
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Art der Verbindung Typ A Steckverbinder - Typ A Steckverbinder
  • Befestigung schraubbar in Gehäusewand
Technische Kennwerte
  • Umgebungstemperatur -25 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 1.500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Kabeldurchmesser 5,8 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 71,7 g
  • Ursprungsland Malaysia
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140223011
  • eCl@ss 27060304 Geräteanschlussleitung (Datenkabel)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222