配套产品
配套产品
Combinables
24
饰品
4
上売/底座
2
型号: 09 45 545 1931
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1931
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
24
饰品
4
上売/底座
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria USB
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    IP20 USB 3.0
    Typ A Złącze
  • Złącze 2
    HIFF USB 3.0
    Typ A Żeński
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Ekranowanie Ekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1.5 A
  • Napięcie znamionowe 30 V DC
  • Szybkość transmisji danych ‌ 5 Gbit/s
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 6.2 mm
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    0.5 kV (接头-接头)
    0.5 kV (接点-地)
  • Impedancja ‌90 Ω ±15 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 85 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140263345
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较