配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5080
UNIVER. CABLE PROTEC. MET. PG
UNIVER. CABLE PROTEC. MET. PG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 11
夹持范围: 5 ... 8 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 20
注释
比较
型号: 09 00 000 5080
UNIVER. CABLE PROTEC. MET. PG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Type accessoire Kabelwartel
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ≤10 Nm (afhankelijk van de kabel en de afdichting dat wordt gebruikt)
  • Sleutelmaat 20
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +130 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP68
  • Maat Pg 11
  • Klembereik 5 ... 8 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabelwartels) Metaal
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Lood
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 6,8 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 84849000
  • GTIN 5713140001619
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较