Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
123
Артикул: 09 48 858 5588 025
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 2.5m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 2.5m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Провода 1:1, Огнестойкий, Не содержит галогенов
Длина кабеля: 2.5 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 48 858 5588 025
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 2.5m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
123
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Предпочтительные направления левое/правое
  • Соединитель 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Предпочтительные направления левое/правое
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Провода 1:1
    Огнестойкий
    Не содержит галогенов
Версия
  • Длина кабеля 2,5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -20 ... +60 °C стационарный
    ‌0 ... +60 °C перемещен
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Зеленый
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Огнестойкость
    IEC 60754-2 Отсутствие галогенов
    IEC 60754-2 Коррозиестойкий
    IEC 61034 Малое выделение дыма
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0,01 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140882294
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare