配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
123
型号: 09 48 858 5586 040
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 4.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 4.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 阻燃, 无卤素
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5586 040
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • 连接器2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    1:1布线
    阻燃
    无卤素
版本
  • 电缆长度 4 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -20 ... +60 °C 未移动
    ‌0 ... +60 °C 已移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆) 红色
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 阻燃性
    IEC 60754-2 无卤
    IEC 60754-2 无腐蚀性
    IEC 61034 低烟
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 170 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140882362
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较