配套产品
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 48 844 7745 014
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.4m
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 1.4 m
注释
比较
型号: 09 48 844 7745 014
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    優先方向 上下
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    1:1 配線
    ハロゲンフリー
    耐油性
バージョン
  • ケーブル長さ 1.4 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -30 ... +75 °C 固定
    -5 ... +50 °C 変動
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 仕様
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 72.32 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140882744
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较