配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
123
型号: 09 48 848 4745 011
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 1.1m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 1.1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 1.1 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 011
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 1.1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori 系统布线
  • Serier RJ45
  • Element 电缆组装
  • Specifikation 两端预接
  • Konnektor 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向上/下
  • Konnektor 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向上/下
  • Kabeltype 铜质电缆 (圆型)
  • Beskrivelse af kablet
    1:1布线
    无卤素
    防油
Version
  • Kabellængde 1.1 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -30 ... +75 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Farve (kabel)
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 64 g
  • Oprindelsesland 拉脱维亚
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140301603
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较