配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
128
型号: 09 48 848 4745 021
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.1m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 2.1 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 021
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
128
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direzioni preferite alto/basso
  • Connettore 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direzioni preferite alto/basso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Cablaggio 1:1
    Halogen-free
    Resistente agli oli
Versione
  • Lunghezza del cavo 2,1 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -30 ... +75 °C non spostato
    -5 ... +50 °C spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Giallo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 95 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140882577
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较