登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Tartozékok
Cable glands
09 00 000 5166
型号: 09 00 000 5166
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
带有应力消除
Pg 13.5
材料(电缆接头): 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)
IP68
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 09 00 000 5166
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Tartozék típusa
Cable gland
A tartozék leírása
With strain relief
Műszaki jellemzők
Csavarkulcs méret
22
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP68
Méret
Pg 13.5
Széles átellenes sarkok
36 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (tömszelencék)
Thermoplastic
Színes (tömszelence)
RAL 7032 (pebble grey)
RoHS
compliant
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
1.23 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
39174000
GTIN
5713140002029
eCl@ss
27140801 Screwed cable gland (electrical)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found