配套产品
配套产品
型号: 08 96 308 1610 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 7,5m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 08 96 308 1610 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Элемент Зарядный кабель
  • Спецификация
    Кабель прямого подключения
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Режим зарядки Mode 4
  • Соединитель 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Тип 2
    Розетка (Сторона транспортного средства)
  • Тип датчика Pt 1000
  • Характеристики
    Контроль температуры с помощью 2 датчиков температуры Pt1000
    Температурный диапазон: от -40 до +180 °C (температурный коэффициент согласно DIN EN 60751)
    Рекомендуемый измерительный ток: 0,1–0,3 мА (допуск согласно DIN EN 60751)
    Долгосрочная стабильность (макс. смещение R0): в пределах температурного диапазона смещения не ожидается (>20 лет)
    Температура отключения: 90 °C, эквивалентно значению датчика температуры Pt1000 1347,07 Ω
Версия
  • Длина кабеля 7,5 m
  • Структура ядра 2x 70 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
  • Метод подключения
    Подключение обжимом
    неразделимый
  • Число контактов 5
  • Число сигнальных контактов 2
  • Число силовых контактов 3
  • Конфигурация контактов
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Подробные данные Также доступен с индивидуальным логотипом заказчика по запросу.
Технические характеристики
  • Номинальный ток (сигнал) 2 A
  • Номинальное напряжение (сигнал) ‌ 30 V AC
  • Номинальный ток (питание) 250 A
  • Номинальное напряжение (питание) ‌ 1.000 V DC
  • Тип тока DC
  • Расход энергии на зарядку ≤ 250 kW
  • Сопротивление ориентирования ‌1.500 Ω между PE и PP
  • Длина снятия изоляции 220 mm (другие длины по запросу)
  • Температура окружающей среды
    -30 ... +50 °C в работе
    -40 ... +80 °C хранение/транспортировка
  • Давление воздуха ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Усилие вставки < 100 N
  • Усилие расстыковки < 100 N
  • Циклы стыковки ≥ 30.000
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP20 Контактная зона
    IP44 присоединенное состояние
    IP69 Рабочая зона
  • Диаметр кабеля 31,6 mm ± 0,5 мм
  • Минимальный радиус изгиба 9 х диаметр кабеля (многократный изгиб)
  • Сопротивление проводника при 20 °C
    ≤0,27 Ω/km @ 70 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0,75 мм²
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Полиамид (ПА)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Черный
  • Материал (крышка) Термопластик
  • Материал (кабель) Термопластичный полиуретан (ТПУ)
  • Цвет (кабель) Черный
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Длина 309 mm
  • Ширина 74 mm
  • Высота 179 mm
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    IEC 62893-4-1
    EN 50620
    EN 60751
  • Допуски: по запросу
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 13,45 kg
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140490819
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较