配套产品
配套产品
型号: 08 96 308 1807 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 6,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 6,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 08 96 308 1807 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 6,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 原件 充电电缆
  • 规格
    直式电缆
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • 充电模式 Mode 4
  • 连接器1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2
    母头 (车辆侧)
  • 传感器的类型 Pt 1000
  • 特点
    用 2x Pt1000 进行温度监测
    温度范围:-40°C ... 180°C(温度系数符合 DIN EN 60751 标准)
    建议测量电流:0,1 - 0,3 mA(公差符合 DIN EN 60751)
    长期稳定性(最大值 R0-漂移):预期在温度范围内无漂移(>20 年)
    停机温度:90 °C,相当于 Pt 1000-值 1347,07 Ω
版本
  • 电缆长度 6 m
  • 芯结构 4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0.75 mm²
  • 接线方式
    压接针
    不可分离
  • 针数 5
  • 信号针数 2
  • 电源针数 3
  • 插针布局
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • 详细资料 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
技术参数
  • 额定电流 @ 25 °C
  • 额定电流(信号) 2 A
  • 额定电压(信号) ‌ 30 V AC
  • 额定电流(电源) 350 A
  • 额定电压(电源) ‌ 1,000 V DC
  • 电流类型 DC
  • 充电功率 ≤ 350 kW
  • 编码电阻 ‌1,500 Ω PE 和 PP 之间
  • 剥线长度 220 mm (其他长度可定制)
  • 环境温度
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • 空气压力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 插入力 < 100 N
  • 拔出力 < 100 N
  • 插拔次数 ≥ 30,000
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP20 接触件区域
    IP44 插配状态
    IP69 底座区域
  • 电缆直径 35.8 mm ± 0.5 mm
  • 最小弯曲半径 9x 电缆直径 (反复弯曲)
  • 导体电阻 @ 20 °C
    ≤0.39 Ω/km @ 55 mm²
    ≤0.78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km 0.75 mm² 时
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 灰色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料 (盖) 热塑性塑料
  • 材料(电缆) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 长度 309 mm
  • 宽度 74 mm
  • 高度 179 mm
规格和认证
  • 规格
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
    EN 60751
  • 认证 根据要求
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 11.2 kg
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27144705 充电电缆 电动汽车
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较