配套产品
配套产品
型号: 08 96 308 1810 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 7,5m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 08 96 308 1810 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Elemento 充电电缆
  • Especificaciones
    直式电缆
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Modo de carga Mode 4
  • Conector 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2
    母头 (车辆侧)
  • Tipo de sensor Pt 1000
  • Características
    用 2x Pt1000 进行温度监测
    温度范围:-40°C ... 180°C(温度系数符合 DIN EN 60751 标准)
    建议测量电流:0,1 - 0,3 mA(公差符合 DIN EN 60751)
    长期稳定性(最大值 R0-漂移):预期在温度范围内无漂移(>20 年)
    停机温度:90 °C,相当于 Pt 1000-值 1347,07 Ω
Versión
  • Longitud de cable 7.5 m
  • Estructura de núcleo 4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0.75 mm²
  • Método de terminación
    压接针
    不可分离
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Configuración de contacto
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Detalles 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
Características técnicas
  • Corriente nominal @ 25 °C
  • Corriente nominal (señal) 2 A
  • Tensión nominal (señal) ‌ 30 V AC
  • Corriente nominal (potencia) 350 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 1,000 V DC
  • Tipo de corriente DC
  • Potencia de carga ≤ 350 kW
  • Codificación resistencia ‌1,500 Ω PE 和 PP 之间
  • Longitud de pelado del cable 220 mm (其他长度可定制)
  • Temperatura ambiente
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • Presión de aire ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Fuerza de inserción < 100 N
  • Fuerza de extracción < 100 N
  • Ciclos de conexión ≥ 30,000
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP20 接触件区域
    IP44 插配状态
    IP69 底座区域
  • Diámetro de cable 35.8 mm ± 0.5 mm
  • Radio de flexión mínimo 9x 电缆直径 (反复弯曲)
  • Resistencia de conductor a 20 °C
    ≤0.39 Ω/km @ 55 mm²
    ≤0.78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km 0.75 mm² 时
Propiedades del material
  • Material (aislante) 聚酰胺 (PA)
  • Color (aislante) 灰色
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镀银
  • Material (capota/base) 聚酰胺 (PA)
  • Color (capota/base) 黑色
  • Material (tapa) 热塑性塑料
  • Material (cable) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Color (cable) 黑色
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Longitud 309 mm
  • Anchura 74 mm
  • Altura 179 mm
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
    EN 60751
  • Certificaciones 根据要求
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 13.45 kg
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140484504
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较