配套产品
配套产品
型号: 08 91 901 1060 B0
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 6,0m
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 6,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System)
类型 2, 母头 (车辆侧)
不组装, 已剥线
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 08 91 901 1060 B0
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 6,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 原件 充电电缆
  • 规格
    直式电缆
    CCS (Combined Charging System)
  • 充电模式 Mode 4
  • 连接器1
    类型 2
    母头 (车辆侧)
  • 连接器2
    不组装
    已剥线
  • 传感器的类型 Pt 1000
  • 特点
    用 2x Pt1000 进行温度监测
    温度范围:-40°C ... 180°C(温度系数符合 DIN EN 60751 标准)
    建议测量电流:0,1 - 0,3 mA(公差符合 DIN EN 60751)
    长期稳定性(最大值 R0-漂移):预期在温度范围内无漂移(>20 年)
    停机温度:90°C,相当于 Pt 1000-值 1347,07 Ω
版本
  • 电缆长度 6 m
  • 芯数 6
  • 芯结构 2x 70 mm² + 35 mm² + 3x (2x 0.75 mm²)
  • 接线方式
    压接针
    不可分离
  • 针数 5
  • 信号针数 2
  • 电源针数 3
  • 插针布局
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • 详细资料 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
技术参数
  • 额定电压(信号) ‌ 30 V AC
  • 额定电压(电源) ‌ 1,000 V DC
  • 额定电流(信号) 2 A
  • 额定电流(电源) 210 A
  • 额定电流(电源) 250 A,最长 30 分钟
  • 电流类型 DC
  • 充电功率 ‌ 210 kW
  • 编码电阻 ‌1,500 Ω PE 和 PP 之间
  • 剥线长度 200 mm
  • 环境温度
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • 空气压力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 插入力 < 100 N
  • 拔出力 < 100 N
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP20 接触件区域
    IP44 插配状态
    IP69 底座区域
  • 电缆直径 33.9 mm ± 0.5 mm
  • 最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
  • 导体电阻 @ 20 °C
    ≤0.27 Ω/km @ 70 mm²
    ≤0.55 Ω/km @ 35 mm²
    ≤26 Ω/km 0.75 mm² 时
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料 (盖) 热塑性塑料
  • 材料(电缆) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 14.7 kg
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140573390
  • ETIM EC002897
  • eCl@ss 27144705 充电电缆 电动汽车
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较