配套产品
配套产品
Contacts
24
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
14
型号: 11 05 648 3001
Yellock Monobloc 60 male
Yellock Monobloc 60 male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
Monoblock
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: Han-Yellock® 60
插针: 48
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 11 05 648 3001
Yellock Monobloc 60 male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
24
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
14
产品详情
Identificatie
  • Categorie Einsätze
  • Serie Han-Yellock®
  • Element Monoblock
Versie
  • Aansluitmethode Crimpanschluss
  • Geslacht Stift
  • Grootte Han-Yellock® 60
  • Aantal contacten 48
  • Details Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 500 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 40,4 g
  • Land van herkomst Deutschland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140109803
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较