Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 47 444 4012
型号: 09 47 444 4012
aCon LED Patch Cable CAT.6 grey 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4012
aCon LED Patch Cable CAT.6 grey 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
连接器1
saCon RJ45 LED grey
连接器2
saCon RJ45 LED grey
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
RJ45
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
saCon RJ45 LED
ストレート型
コネクタ 2
saCon RJ45 LED
ストレート型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
1:1 配線
ハロゲンフリー
バージョン
ケーブル長さ
0.5 m
芯数
8
芯線構造
4x 2x AWG 26/7
シールド
シールド付き
コンタクト数
8
ロックタイプ
スナップインラッチ
技術的特性
伝送特性
Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-20 ... +60 °C 未移動
0 ... +50 °C 已移動
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20 嵌合状態
ケーブル径
6.2 mm
材質
材質 (ケーブル)
FRNC (LSZH)
カラー(ケーブル)
灰色
仕様および認証
仕様
IEC 60603-7 插拔面
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
39.048 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
eCl@ss
27,060,308.00