配套产品
配套产品
型号: 09 05 000 9903
coding element for E male
coding element for E male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码梳
E型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 05 000 9903
coding element for E male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria DIN 41612
  • Typy akcesoriów Kombinacja kodowania
  • Opis akcesoriów Typ E
Charakterystyka techniczna
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (akcesoria) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 4,83 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140215399
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421