配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 09 00 010 5605
grip frame with screwadapter
grip frame with screwadapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定架
带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓
尺寸: 10 B
金属
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 00 010 5605
grip frame with screwadapter
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri Han-Modular®
  • Aksesuar tipi Kavrama çerçevesi
  • Aksesuarın açıklaması 09 00 000 5602 ile bağlantılı olarak kullanılacak vida adaptörü ve vida ile
Sürüm
  • Boyut 10 B
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Metal
  • Yüzey (aksesuarlar) Çinko kaplı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 131 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140002845
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较