配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 0220 300
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR w/o LED
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 5
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0220 300
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Fördelningsdosor
  • Specification Förinstallerad masterkabel
Version
  • Kabellängd 2 m
  • Ledarstruktur 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Totalt antal portar 4
  • Antal kontakter 5
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 9 A
  • Märkspänning
    10 V DC
    30 V DC
  • Begränsande temperatur -30 ... +85 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67
  • Antal kanaler per port 2
  • Kretslogik PNP
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140277069
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501