M12
09 07 002 1120 1
型号: 09 07 002 1120 1
har-SAB M12/6/4p M23/12p RA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
主电缆 M23,12 针, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 6
注释
比较
型号: 09 07 002 1120 1
har-SAB M12/6/4p M23/12p RA
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Verdelingsboxen
Specificatie
Masterkabel M23, 12-polig
Met led groengeel
Versie
Aantal poorten
6
Aantal contacten
4
Technische eigenschappen
Nominale stroom
9 A
Nominale spanning
10 V DC
30 V DC
Beperkt de temperatuur
-30 ... +85 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP67
Aantal kanalen per poort
1
Logisch circuit
PNP
Materiaaleigenschappen
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
251,57 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85371098
GTIN
5713140277144
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes