登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
1
没有可用数据
eShop
...
Série
M12
09 07 000 1120 0
型号: 09 07 000 1120 0
har-SAB M12/6/4p PC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
端子壳, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 6
注释
比较
型号: 09 07 000 1120 0
har-SAB M12/6/4p PC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Caixas de distribuição
Especificação
Carcaça para terminal
Com LED verde/amarelo
Versão
Número total de entradas
6
Número de Pólos
4
Características técnicas
Corrente Nominal
9 A
Tensão Nominal
10 V DC
30 V DC
Limitação de temperatura
-30 ... +85 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67
Número de canais por entrada
1
Lógica do circuito
PNP
Propriedades do material
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85371098
GTIN
5713140277137
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes