配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 2125 0
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PVC
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PVC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2125 0
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Elem Distribution boxes
  • Specifikáció
    Pre-assembled master cable
    With LED green/yellow
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Magfelépítés 3x 0.75 mm2 + 8x 0.34 mm2
  • Összes port száma 8
  • Érintkezők száma 4
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 9 A
  • Névleges feszültség
    10 V DC
    30 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
  • Csatornák száma portonként 1
  • Áramkör logikai hálózat PNP
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1,710 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140277236
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501