配套产品
配套产品 新
型号: 09 07 001 2120 3
har-SAB M12/8/4p PAC 2m PUR
har-SAB M12/8/4p PAC 2m PUR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2120 3
har-SAB M12/8/4p PAC 2m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 配电箱
  • 规格
    预装主电缆
    带绿色/黄色LED
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯结构 3x 0.75 mm2 + 8x 0.34 mm2
  • 端口总数 8
  • 针数 4
技术参数
  • 额定电流 ‌ 9 A
  • 额定电压
    10 V DC
    30 V DC
  • 极限温度 -30 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 每个端口的通道数量 1
  • 电路逻辑 PNP
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 镍
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 565 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140277229
  • eCl@ss 27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较