配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 2120 1
har-SAB M12/8/4p PAC 5m PUR
har-SAB M12/8/4p PAC 5m PUR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2120 1
har-SAB M12/8/4p PAC 5m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 配電箱
  • 規格
    預裝主電纜
    帶綠色/黃色LED
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊結構 3x 0.75 mm2 + 8x 0.34 mm2
  • 端口總數 8
  • 針數 4
技術參數
  • 額定電流 ‌ 9 A
  • 額定電壓
    10 V DC
    30 V DC
  • 極限溫度 -30 ... +85 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
  • 每個端口的通道數量 1
  • 電路邏輯 PNP
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 970 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140277212
  • eCl@ss 27,440,108.00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501